readycable® 適配器電纜,近乎於製造商標準 Heidenhain 524 599-xx,基礎電纜 PVC 10 x d

MAT9741007 product image
igus-icon-lupe
應用要求: 適合中等負載的應用 外護套: PVC 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-4-1 標準) 無矽 阻燃 chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 4.2.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT9741007
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢