readycable® 伺服電纜,近乎於製造商標準Baumüller326601 (7 m),36 A基礎電纜,PVC 10 xd

MAT9750251 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 適合中等負載的應用
  • 外護套: PVC
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-4-1 標準)
  • 無矽
  • 阻燃
  • 總屏蔽
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 4.2.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT9750251
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢