readycable® 動力電纜,符合Mitsubishi Electric標準MR-PWS1CBL-xxx-A1-H,基礎電纜,PUR 6.8 x d

MAT9812001 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Fine-wire strand made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
MAT9812001 product image
igus-icon-lupe
來自3 1
MAT9812001 product image
1. Pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Fine-wire strand made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
MAT9812001 product image
  • 應用要求: 用於扭轉應用
  • 外護套: PUR
  • 耐冷卻劑
  • 耐刮痕
  • 耐水解和微生物
  • 阻燃
  • 無鹵素
  • 無矽
  • 抗UV
  • 不含 PVC
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 5.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT9812001
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢