readycable® 馬達電纜,近乎於製造商標準Mitsubishi ElectricMR-BKS1CBL-xxx-A2-H,基礎電纜,PUR 6,8 x d

MAT9812004 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 用於扭轉應用
  • 外護套: PUR
  • 耐冷卻劑
  • 耐刮痕
  • 耐水解和微生物
  • 阻燃
  • 無鹵素
  • 無矽
  • 抗UV
  • 不含 PVC
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 5.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT9812004
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢