igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 應用要求: 用於高負載
- 外護套: PUR
- 總屏蔽
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
- 耐刮痕
- 耐水解和微生物
- 阻燃
- 無鹵素
- 無矽
- 不含 PVC
- 抗UV
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 5.5.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9840606