igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 應用要求: 適合中等負載的應用
- 外護套: PUR
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
- 無鹵素
- 無矽
- 阻燃
- 海上
- 耐冷卻劑
- 耐水解和微生物
- 耐刮痕
- 總屏蔽
- 不含 PVC
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 4.2.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT98515107