igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 應用要求: 用於扭轉應用
- 外護套: PUR
- 耐冷卻劑
- 耐刮痕
- 耐水解和微生物
- 阻燃
- 無鹵素
- 無矽
- 抗UV
- 不含 PVC
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 5.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT9861110
igus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net