readycable® 編碼器電纜,近乎於製造商標準FestoNEBM-M12G8-E-xxx-N-S1G15,基礎電纜TPE 6.8 x d

MAT9922305 product image
igus-icon-lupe
MAT9922305 product image
igus-icon-lupe
來自2 1
MAT9922305 product image
MAT9922305 product image
  • 應用要求: 用於極高負載的應用
  • 外護套: TPE外護套
  • 總屏蔽
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
  • 耐水解和微生物
  • 無鹵素
  • 無矽
  • 不含 PVC
  • 抗UV
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9922305
InfoInfoigus-icon-infoigus®GmbH將包含接頭在內的整個長度都認定為電纜長度。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢