readycable® 馬達電纜,近乎於製造商標準Allen Bradley2090-CPWM7DF-14AFxx,基礎電纜TPE 7.5 x d

MAT9961711 product image
igus-icon-lupe
  • 應用要求: 用於極高的負載
  • 外護套: TPE外護套
  • 總屏蔽
  • 耐水解和微生物
  • 無鹵素
  • 無矽
  • 抗UV: 高
  • 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
  • 不含 PVC
  • CFRIP®
  • chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9961711

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢