igus-icon-lupe
- 應用要求: 用於極高的負載
- 外護套: TPE外護套
- 總屏蔽
- 耐水解和微生物
- 無鹵素
- 無矽
- 抗UV: 高
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
- 不含 PVC
- CFRIP®
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9961714

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net