igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 由於iglidur® J3 保持架,與先前的耐用型 xirodur® B180 相比,產品使用壽命延長了 21 倍
- 工作溫度:攝氏 -40℃ 至 +80℃
- 環材質:xirodur® B180
- 保持架材質: iglidur® J3
- 滾珠材質:不鏽鋼
igus-icon-lieferzeitBB-626-B180-35-ES
19
6
6
626
xirodur® B180 |通用型搭配J3保持架
高速度導致軸承中的球產生高離心力。這使滾球向外加速。保持架材料要求有一定的穩定性,否則保持架凹穴會膨脹,從而給球提供更多的間隙和運動自由度。如果滾珠無法再保持正確的位置,則會出現更多磨損,並且軸承會比預期更快失效。除了增加保持架材質強度的增強材質外,滾珠和保持架之間也會發生滑動摩擦。固體潤滑劑優化了滑動性能。這就是我們使用iglidur®材料製作保持架的原因。它們含有提高穩定性和滑動技術規範的添加劑。
典型應用領域:
![]()
精進技術:
![]()
降低成本:
![]()
經驗證:
![]()
永續性:
何時適用?
何時不適用?
公差和測量系統:
內徑和外徑的公差取決於安裝尺寸。這些通常是約標稱尺寸為 ±0.05 mm。軸承內外環通常是射出成型的,自然具有一定的橢圓度。因此,卡鉗用於在軸承的整個寬度上測量與注入點(如果有)成 90° 的角度。尺寸和公差的設計方式使得使用 H7 座和 h6 心軸時能夠實現手動輕微壓配合。建議使用circlip (心軸)和卡環(底座)額外定位凸圓,以防止軸向位移。

安裝建議:

1.底座(公差H7)
2.正面(滾珠可視)
3.後部(保持器可視)
4.壓入滾珠軸承,正面先入
5.安裝倒角的心軸(公差h6)
6.必須提供定位凸圓