iglidur®圓棒材 A500 免潤滑 iglidur®圓棒材材料提供了自由設計所有設計的免維護滑動元件和滑動軸承的選擇。iglidur®滑動軸承材料的多樣性確保了軸承材料與對方合作夥伴的最佳摩擦和磨損係數的最佳匹配。
除了我們自己處理的棒料外,我們還為您提供任何形狀的滑動軸承、滑動元件和滑條的生產。我們甚至可以在幾天內按照商定的期限提供緊急打樣原型。
注意:我們的棒料是按超額尺寸製造的。 典型應用領域- 食品產業
- 飲料技術
- 醫療產業
- 您可以在我們的 [Link id="9"] 中找到大量其他應用領域
何時適用?- 如果 iglidur®目錄系列中沒有合適的尺寸
- 當需要 FDA 合規性時
- 當需要高耐化學性時
- 當需要良好的耐磨性時
- 當必須允許 -100 至 +250°C 的耐溫性時
| 何時不適用?- 如果有合適的 iglidur®標準目錄軸承可用
- 當需要大量特殊尺寸的 iglidur®滑動軸承時
- 當需要最高耐磨性時
- 當不需要高耐化學性時
使用我們的篩選選項找到合適的產品 |