iglidur®圓棒材 RW370 免潤滑 iglidur®圓棒材材料提供了自由設計所有設計的免維護滑動元件和滑動軸承的選擇。iglidur®滑動軸承材料的多樣性確保了軸承材料與對方合作夥伴的最佳摩擦和磨損係數的最佳匹配。
除了我們自己處理的棒料外,我們還為您提供任何形狀的滑動軸承、滑動元件和滑條的生產。我們甚至可以在幾天內按照商定的期限提供緊急打樣原型。
注意:我們的棒料是按超額尺寸製造的。 典型應用領域- 適用於鐵路業的應用
- 門導軌和鉸鏈、樞軸接頭、登機台階、座椅機構和桌子機構
- 您會在我們的行業解決方案中發現大量其他應用領域
我什麼時候使用它? 如果 iglidur®目錄範圍內沒有適當的尺寸可用
- 適用於需要符合 DIN EN 45545 標準的鐵路技術應用
- 當需要在中低壓力負載下具有高耐磨性的聚合物棒料時
- 當乾運轉時要求低摩擦係數時
- 當需要低吸濕性時
| 何時不適用?- 如果有合適的 iglidur®標準目錄軸承可用
- 當發生高壓負載且不需要符合 DIN EN 45545 的適用性時
- 當短期溫度高於+190°C時
- 當需要用於偶爾運動的經濟高效的軸承時
使用我們的篩選選項找到合適的產品 |