igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
drygear® 蝸輪
- 自鎖驅動
- 可用傳輸比:5:1、50:1、70:1
- 適用於動態應用的滾珠軸承版本
- 垂直安裝位置對稱輸出
- 提供合適的馬達套件
- 得益於摩擦學優化的聚合物,可乾式運行
igus-icon-lieferzeitRL-D-30-105-5-010BB
5:1
drygear® 蝸輪
drygear® 蝸輪
igus drygear® “RL-D”蝸輪有多種設計,適合不同的應用。所有蝸輪的共同點是用於電纜穿通的中心孔。合適的馬達套件和接近開關套件適用於所有蝸輪。您可以在這裡找到它們。
蝸輪由摩擦學優化的高性能聚合物製成,因此變速箱可以乾式運行且免維護。
「RL-D」有 20、30 和 50 尺寸可供選擇。對稱和不對稱設計適用於所有尺寸。
兩側輸出的對稱設計多用於垂直安裝位置。通常,變速箱用作旋轉應用的驅動器或機器人組件。
一側輸出的不對稱設計主要在水平安裝位置作為轉台或旋轉軸以及用於旋轉應用。典型的應用領域是物料搬運、模具製造和感測器調整。
轉盤軸承 (PRT) 和滾珠軸承設計均適用於所有尺寸和設計。轉盤軸承變體用於高軸向負荷和低動態,而球軸承變體用於較低軸向負荷和較高動態。