igus-icon-lupe
- 工作電壓:10-30VDC
- 最大限度。開關電流:200mA
- 最大限度。開關頻率:4000
- 防護等級:IP67
igus-icon-lieferzeitINI-AS-I-015-B-AA
2m 電線電纜、3 芯電線電纜
常閉(NC)
PNP
接近開關也稱為限位或 參考開關,用於限制具有功率放大器組合的線性軸的行程長度 ,最重要的是保護它們。它們對於 使用增量編碼器進行歸位也是必不可少的。 金屬外殼接近開關配有開啟器和 2m 長的 連接電纜。此外,PNP 和 NPN 開關輸出也 有區別。 正極在 PNP 輸出處切換 ,負極在 NPN 輸出處切換。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net