drylin® E 接近開關 - 金屬外殼和機械轉換觸點的限位和參考開關

INI-AC-F-025-I-AA product image
igus-icon-lupe
  • 工作電壓:48V DC/250V AC
  • 最大限度。開關電流:1000/6000mA
  • 最大限度。開關頻率:0.25
  • 防護等級:IP50
igus-icon-lieferzeitINI-AC-F-025-I-AA
扁平連接/焊接連接
機械轉換觸點
否

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢