igus-icon-lupe
- 工作電壓:10-30VDC
- 最大限度。開關電流:100mA
- 最大限度。開關頻率:3,000
- 防護等級:IP67
igus-icon-lieferzeitINI-AB-I-025-A-AA
0.3m 電線電纜,3 插針連接器
常開(NO)
PNP
接近開關也稱為限位或 參考開關,用於限制具有 功率放大器組合的線性軸的行程長度,最重要的是 保護它們。它們對於使用增量 編碼器進行歸位也是必不可少的。 在igus®產品組合中,接近開關分為閉合器 (NO) 和開啟器 (NC)。閉合器在空閒時打開,觸點在驅動時閉合。 對於開場白來說,情況正好相反。此外, PNP 和 NPN 開關輸出也有區別。正極在 PNP 輸出處切換,負極在 NPN 輸出處切換。此外,您還可以選擇 M8 連接器和 2m 電纜。 2m 電纜用作 30cm M8 連接器的延長器。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net