由 iglidur® J350 製成的螺桿螺帽- 高溫材料,溫度高達 +150°C 我們的螺桿螺帽由高性能聚合物 iglidur® J350 製成,可在中等到高環境溫度下永久應用。理想的長期應用溫度應在 +60 至 +150°C 之間,以獲得材料的最大性能。
其他優點包括:
► 即使在高溫下尺寸也穩定
► 可根據 EN 45545 HL3、R24 進行認證
► 非常適合鐵路行業 ► 在中等負載下具有良好的中等負載下具有良好的中等負載摩擦係數
► 應用範圍高達 +150°C 長期應用溫度上限
► 螺距中允許的永久表面壓力 0 - 3.0MPa
我們所有的螺桿螺帽均採用耐磨材料製成-耐 iglidur®高性能聚合物。這將為您帶來以下優勢:
► 100% 免潤滑、免維護
►在惡劣環境下堅固耐用
►耐化學腐蝕且無黴菌
►安靜、抗振自由行程
►不含 PTFE
►符合 FDA 標準
►高負載穩定性
►在 -20°C 至 +150°C 的溫度範圍內長期應用
基材也透過技術纖維或填料進行增強。固體潤滑劑是微觀顆粒,嵌入材料的數百萬個微小腔室中。這足以充分潤滑周圍區域並減少系統的摩擦。這些添加劑對我們的螺桿螺母起到決定性的穩定作用,從而提高耐磨性。
有7 種不同的標準材料可用於各種應用: iglidur J - 在所有速度下均保持高效率,iglidur J350 - 適用於高達+150°C 的溫度,iglidur A180 - 符合FDA 標準,適用於食品和製藥產業,iglidur E7 - 適用於高速低負載時,iglidur R - 抑制振動和振盪,iglidur J200 - 鋁的最佳配合夥伴,iglidur W300 - 適用於高負載應用。
除了螺桿技術的多種標準材質之外,igus 還提供多種螺桿螺帽幾何形狀本身的變型:
圓柱螺桿螺帽圓柱螺帽與扳手平面法蘭螺桿螺帽附扳手平面的法蘭螺桿螺帽重型螺桿螺帽幾何形狀圓柱形射出螺桿螺帽附扳手平面的射出式螺桿螺帽法蘭