標準
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
- 尺寸系列:K,基於 DIN ISO 12240
- 端桿軸承材質:igumid G
- 球頭材質:iglidur® W300
- 適用於非常小的安裝空間
igus-icon-lieferzeit-dotKGLM-08-SL
8
iglidur® W300
igubal®關節軸承
關節軸承的使用通常伴隨著軸承重量較高、安裝困難和成本高。通常需要長期維護,並且軸承僅在特殊設計中才耐腐蝕。滾動軸承或滑動軸承經常因邊緣負載而過載並過早失效,或者必須費力地重新調整、鉸孔或重建軸承以補償不置中。igubal®關節軸承消除了所有這些缺點,並憑藉其設計開闢了全新的可能性:它們易於操作、經濟高效、非常輕巧且非常堅固。
外殼由 igumid G 製成,這是一種特別耐衝擊的長纖維增強聚合物。適合在-30°C至+80°C溫度下長期使用。
在標準關節軸承中,球頭由 iglidur® W300 製成,這種材料的特徵是乾式運行時摩擦值最低,粘滑傾向極低。後者對於低負載和非常慢的運動尤其重要。
典型應用領域: