即將停產
igus-icon-lupe
- 應用要求: 用於極高負載的應用
- 外護套: TPE外護套
- 總屏蔽
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 60811-404標準),耐生物油(符合VDMA 24568標準,第8章S-MB,經DEA檢測)
- 阻燃
- 耐水解和微生物
- 抗UV
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 6.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9048160
2x(2x0.15)C+2x(0.34)C
Firewire
兩邊都是直的
igus-icon-info
此料號是已停產的型號。
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 10 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!