即將停產
igus-icon-lupe
- 用於扭轉應用
- PUR 外護套
- 帶隔離
- 耐油、防油、耐冷卻劑
- 阻燃特性
- 耐刮痕
- 抗水解和微生物
- 保固長達 4 年
igus-icon-lieferzeitGIG9045001
4x(2x0.15)C
Ethernet/CAT5e/PoE
兩邊都是直的
igus-icon-info
此料號是已停產的型號。
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 50 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!