PUR 總線電纜 | GigE,扭轉連接器 A:Yamaichi RJ45 金屬,連接器 B:帶滾花螺絲的 RJ45

即將停產
GIG9045002 product image
igus-icon-lupe
  • 用於扭轉應用
  • PUR 外護套
  • 帶隔離
  • 耐油、防油、耐冷卻劑
  • 阻燃特性
  • 耐刮痕
  • 抗水解和微生物
  • 保固長達 4 年
igus-icon-lieferzeitGIG9045002
4x(2x0.15)C
Ethernet/CAT5e/PoE
兩邊都是直的
igus-icon-info

此料號是已停產的型號。

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 50 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢