igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 內徑系列:40、60、100、150 mm
- 良好的耐化學性和耐海水性
- 工作溫度:-40℃至+80℃
- 內外環與保持架材質:xirodur® B180
- 滾珠材質: 玻璃
- 另有不銹鋼球
igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-40-B180-30-GL
80
40

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net