迴轉環滾珠軸承,xirodur® B180,增強負載能力,不鏽鋼滾珠

BB-RT-01-60-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60-ES technical drawing
igus-icon-lupe
來自2 1
BB-RT-01-60-ES product image
BB-RT-01-60-ES technical drawing

  • 內徑系列:60、100 mm
  • 良好的耐化學性和耐海水性
  • 適用於食品接觸
  • 工作溫度:-40℃至+80℃
  • 內外環與保持架材質:xirodur® B180
  • 滾珠材質:不鏽鋼
  • 另有玻璃球
igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60-ES
100
60

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢