迴轉環滾珠軸承 xirodur® B180,附外齒,不鏽鋼滾珠

BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
來自2 1
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES product image
BB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES technical drawing

  • 系列內徑:60 mm
  • 齒形:HTD5
  • 良好的耐化學性和耐海水性能
  • 適用於食品接觸
  • 工作溫度:-40℃至+80℃
  • 內外環與保持架材質:xirodur® B180
  • 滾珠材質:不鏽鋼
  • 也可以採用其他尺寸和齒形
igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES
100
60

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢