3D CAD檔案下載
LINE 諮詢服務
產品使用壽命計算器
購物車
(0)
TW (ZH)
線上商店
配置器
產品資訊
產業
服務
公司
我的聯絡人
TW
(ZH)
變更語言 :
TW (ZH)
igus-icon-arrow-right
首頁
igus-icon-arrow-right
滾珠軸承
igus-icon-arrow-right
其它設計
igus-icon-arrow-right
自調心 滾珠軸承xirodur® B180,用於錯位,不鏽鋼球
自調心 滾珠軸承xirodur® B180,用於錯位,不鏽鋼球
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
內徑:10、12、20 mm
角度移動來補償偏差
免潤滑、耐腐蝕
工作溫度:-40℃至+80℃
環材質:xirodur® B180
保持器材質:PA(聚酰胺)
滾珠材質:不鏽鋼
產品料號
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
BB-1200-B180-10-ES-D
b1 [mm]
9
Ø d1 [mm]
10
產品說明
技術數據
下載
自調心滾珠軸承(DIN 630)是雙列滾動軸承,由一個帶有共同滾珠軸承滾道的內圈和一個空心球形外圈組成。由於外圈的中空形狀以及由此產生的角度移動性,自調心滾珠軸承用於具有較大偏斜、心軸偏轉和不對中的應用。
產品說明
igus-icon-plus
技術數據
igus-icon-plus
下載
igus-icon-plus
不確定是否合適?
igus-icon-gratismuster
索取免費樣品
igus-icon-cad-dateien
下載 CAD 資料
igus-icon-arrow-up