3D CAD檔案下載
LINE 諮詢服務
產品使用壽命計算器
購物車
(0)
TW (ZH)
線上商店
配置器
產品資訊
產業
服務
公司
我的聯絡人
TW
(ZH)
變更語言 :
TW (ZH)
igus-icon-arrow-right
首頁
igus-icon-arrow-right
滾珠軸承
igus-icon-arrow-right
其它設計
igus-icon-arrow-right
導引滾輪xirodur® B180, 轉彎半徑蓋, 不鏽鋼滾珠
導引滾輪xirodur® B180, 轉彎半徑蓋, 不鏽鋼滾珠
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
內徑:8 mm
適用於扁平皮帶
免潤滑、耐腐蝕
工作溫度:攝氏 -40℃ 至 +80℃
環材質:xirodur® B180
保持器材質:PA(聚酰胺)
滾珠材質:不鏽鋼
另有玻璃球
產品料號
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
BB-608FF-B180-10-ES-CC
b1 [mm]
7
Ø d1 [mm]
8
產品描述
技術數據
下載
xiros®產品組合不僅包括徑向深溝滾珠軸承和軸向滾珠軸承,還包括其他類型:滑輪、帶外齒的轉盤軸承,用於直接齒形皮帶驅動以及用於螺紋偏轉和端蓋滾珠軸承的規格滾輪軸承。這些組件可以在包裝行業、家具行業、展示和廣告技術以及食品和醫療技術中找到的機器和系統中。
產品描述
igus-icon-plus
技術數據
igus-icon-plus
下載
igus-icon-plus
不確定是否合適?
igus-icon-gratismuster
索取免費樣品
igus-icon-cad-dateien
下載 CAD 資料
igus-icon-arrow-up