igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
igus-icon-lieferzeitBB-6000-B180-10-ES-D
26
14
10
6000
xirodur® B180 |通用型
xirodur® B180 涵蓋了最廣泛的自潤式滾珠軸承應用。這種材料被視為通用型。除了高耐磨性外,該材料還具有良好的耐化學性和耐中溫性。機械技術規範是硬度與彈性的良好結合。此選項與 PA 保持器組合提供。
典型應用領域:
何時適用?
何時不適用?
公差和測量系統:
內徑和外徑的公差取決於安裝尺寸。這些通常是約標稱尺寸為 ±0.05 mm。軸承內外環通常是射出成型的,自然具有一定的橢圓度。因此,卡鉗用於在軸承的整個寬度上測量與注入點(如果有)成 90° 的角度。尺寸和公差的設計方式使得使用 H7 座和 h6 心軸時能夠實現手動輕微壓配合。建議使用circlip (心軸)和卡環(底座)額外定位凸圓,以防止軸向位移。

安裝建議:

1.底座(公差H7)
2.正面(滾珠可視)
3.後部(保持器可視)
4.壓入滾珠軸承,正面先入
5.安裝倒角的心軸(公差h6)
6.必須提供定位凸圓

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net