xiros® 深槽滾珠軸承xirodur® B180,英制尺寸,不鏽鋼球

BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
來自2 1
BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
  • 工作溫度:攝氏 -40℃ 至 +80℃
  • 環材質:xirodur® B180
  • 保持器材質:PA(聚酰胺)
  • 滾珠材質:不鏽鋼


另有玻璃球

igus-icon-lieferzeitBB-I-0620-06-B180-10-ES
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
4.8 (0.1875 in)
620

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢