xiros® 深溝滾珠軸承xirodur® B180,經濟實惠通用型,玻璃滾珠

BB-623-B180-30-GL product image
igus-icon-lupe
BB-623-B180-30-GL technical drawing
igus-icon-lupe
來自2 1
BB-623-B180-30-GL product image
BB-623-B180-30-GL technical drawing
  • DIN尺寸最大標準商品範圍備有常備庫存
  • 磨損最小的通用型
  • 適合與食物接觸
  • 工作溫度:攝氏 -40℃ 至 +80℃
  • 內外環與保持架材質:xirodur® B180
  • 滾珠材質: 玻璃


也可搭配不銹鋼滾珠

igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-B180-30-GL
10
4
3
623