igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
- 外殼可光學和磁性檢測
- 符合 FDA 和 EU 10/2011 標準
- iglidur® A181 球頭
- 另提供可偵測的 iglidur® FC180 球蓋
- 尺寸系列 K 基於 DIN ISO 12240
- 採用業界標準藍色
igus-icon-lieferzeitEGLM-06-FC
6
iglidur® A181
igubal® FC 關節軸承
關節軸承的使用通常與軸承材料重、安裝困難和成本高有關。在大多數情況下,長期維護也是必要的,並且軸承只有在特殊設計中才耐腐蝕。滾動軸承或滑動軸承經常因高邊緣負載而過早失效,或者必須費力地重新調整、鉸孔或重新安裝以補償不置中。igubal®關節軸承消除了所有這些缺點,並為您的設計開闢了許多新的可能性:它們易於操作、經濟高效、重量輕且堅固。
典型應用領域:

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net