預先組裝的 DVI-D/HDMI 電線電纜

我們的 TPE 匯流排電纜已針對嚴苛的工業環境進行最佳化,提供出色的性能和耐用性。專為 能量傳輸保護拖鏈應用 開發,它們採用堅固的 TPE 外護套,折彎係數 12.5xd,並為 無干擾信號傳輸 提供全面屏蔽。電纜為 耐油、阻燃特性,保固產品使用壽命高達 10 萬往返次數。

由於其 內護套 類型,這些電線電纜能夠節省空間安裝,而不會影響穩定性。這得到 保證,最長可達 4 年 -在長時間使用中獲得最大可靠性。

產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢