線材加工,符合SEW標準

根據SEW標準訂製的 readycable® 預裝配電線電纜是專為動態應用中的拖鏈而開發的驅動電纜。 這意味著它們具有特別長的使用壽命,品質可靠並享有 36 個月保固服務。 產品基於 igus® 久經考驗的 chainflex® 耐彎曲電線電纜,在 igus® 內部實驗室中接受實際條件下的測試。 在我們的網路商店中,可以找到 4000 多種客製電纜,如編碼器電纜、伺服電纜、馬達電纜的數據電纜,符合許多認證與安規標準,如 UL、CSA、CE 或 DESINA。訂製的 readycable® 預裝配驅動電纜,可以精確到厘米的供應,無需剪切費或最小金額訂購量。
產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢