近接開關電線電纜 CF10-CF.INI

CF10-CF.INI 近接開關電線電纜,也稱為傳感器/致動器電線電纜,非常適合將控制單元連接到感測器或致動器。它們檢測並將速度或負載等物理變量轉換為 電信號 – 反之亦然。

裝備電纜採用堅固的 TPE 外殼和整體屏蔽,確保無干擾的操作和最大的彈性。它們針對 4xd 的彎曲半徑進行了最佳化,經過數百萬次能量傳輸保護拖鏈的循環測試,並符合 UL、CSA 和 CE Desina 等認證。 

Advantages:

  • Tested for 能量傳輸保護拖鏈
  • Resistant to oil, coolant, and bio-oil
  • International approvals: UL, CSA, CE Desina
產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢