近接開關電線電纜 CF9 - CF.INI

CF9-CF.INI 近接開關電線電纜結合了堅固的材料與最先進的技術,適用於工業應用。由於其 TPE 外殼和 CFRIP® 等聰明的功能,它們可以保證持久且簡單的操作。

技術

亮點:

  • TPE 外殼 — 堅固耐用的
  • 耐性:冷卻劑、油和生物油(根據 DIN EN 60811-404 & VDMA 24568 測試)
  • 耐水解和抗微生物
  • 抗紫外線 & 無鹵素
  • 冷彈性和無矽膠
  • 不含 PVC, 適用於環保應用
  • 高達 4 年保證
產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢