CF98-CF.INI 近接開關電線電纜

CF98-CF.INI 近接開關電線電纜(INI-電線電纜)已專為高要求的工業應用和能量傳輸保護拖鏈而開發。它們非常適合用於測量物理變量(例如速度、距離或溫度)的感測器,以及用於將電信號轉換為機械運動、負載或力的驅動器。

含igus CF98-CF.INI 纜線採用特殊設計,專為 4xd 起的特別小彎曲半徑設計,並經過測試能量傳輸保護拖鏈中的最大彈性。耐用的 TPE 外護套 提供保護,防止冷卻液、油、紫外線和微生物攻擊。由於它們不含鹵素、不含 PVC 和無矽,因此符合最高的生態和技術標準。

優勢一目了然:

  • 特別小彎曲半徑:從 4xd
  • 耐油、冷卻劑、微生物和紫外線
  • TPE 外護套:堅固、不含鹵素、無矽、不含PVC
  • 國際認證:UL, CSA, CE Desina
  • 在能量傳輸保護拖鏈中經過數百萬次循環測試
產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢