igusigus-icon-cart(0)

線材加工符合Parker標準。

根據 Parker 標准訂製的 readycable® 預裝配驅動電纜,專門設計用於電線電纜在拖鏈中的動態運動。 為確保其產品可靠性,它們都具有超長的使用壽命,並享有36個月保固服務。 為了保證如此高品質的易格斯 chainflex® 耐彎曲電線電纜,我們在實驗室內部進行了數百萬次循環測試。 在 igus® 線上商店中,您可以選擇 4000 客製電線電纜,包括馬達電纜、編碼器電纜、伺服電纜、數據電纜;所有產品均符合 DE、Desina、UL 和 CSA 等許多認證與安規標準。 訂製的 readycable® 預裝配驅動電纜能夠以精確的裁切長度的供應,無需任何剪切費或最小金額訂購量。
產品數量: 0
什麼都沒找到?使用igus® LiveChat立即獲取幫助吧!或者 留言給我們