適用於 Keyence 的視頻、視覺、匯流排電纜

探索完美的 readycable 解決方案,用於精確可靠地連接 Keyence 相機。Keyence 是全球影像處理系統和工業相機的領先供應商,我們憑藉我們的高品質預組裝電線電纜,我們確保您的相機能在每個應用中都能提供完整的效能。

我們的適用於 Keyence 的 readycable 電線電纜完全符合製造商的標準,並且與 Keyence 相機最佳配合。由於堅固耐用的鏈彈性纜線和主要是機器生產,它們非常適合用於移動應用,例如工業機器人的能量傳輸保護拖鏈中,並且即使在嚴苛的工業條件下也能保證耐用性。

你advantages with igus readycable:

  • 完美貼合的電纜: 兼容且專門製造基恩斯相機。
  • 堅固耐用:適用於移動應用中持續使用。
  • 準備就緒適用於立即使用/連接:完全預製,可快速安裝。
  • 可靠品質,100% 測試: 每個產品都經過 100% 電氣功能測試。
產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢