預先組裝的 USB 3.0 電線電纜

我們的 USB 3.0 電纜專為能量傳輸保護拖鏈中使用而設計,在嚴苛的工業環境中提供最大的可靠性。採用 堅固的 PVC 外護套、耐油、阻燃性,以及靈活的 彎曲係數為 12.5xd,它們最適合連續運動和高負載而設計。

Thanks採用高品質 對和整體屏蔽,它們保證 無干擾和快速的數據傳輸,即使在具有挑戰性的操作條件下也能保證。這些電線電纜具有保證 產品使用壽命達 10 萬個往返次數 和 ,最高可達 4 年保固,是工業挑戰和動態應用的理想選擇。

產品亮點:

  • 用於能量傳輸保護拖鏈應用 – 專為連續運動而設計。
  • 堅固PVC 外殼 — 耐受機械應力和環境影響。
  • 對和整體屏蔽 - 安全、無干擾的資料傳輸。
  • 彎曲係數 12.5xd — 非常適合用於緊湊的彎曲半徑。< />
  • 耐油& 阻燃特性 – 非常適合高要求的應用。
  • 1000 萬往返次數保證 – 在移動應用中具有長的產品使用壽命。
  • 長達 4 年保固– 經過測試的品質,確保最大安全性。
產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢