預先組裝的 VGA 電線電纜

igus 的 VGA 電纜專為 非常高負載 設計。耐用的 TPE 外護套確保 longevity 和 resistance 即使在最堅固的條件下也能保證。電纜為 水解 和 耐微生物 , 無矽電子 < /強韌的, 和 > 耐紫外線 。根據 DIN EN 60811-404 和VDMA 24568 測試,它具有極佳的耐油性,DEA 的 Plantocut 8 S-MB 。這些電線電纜具有高達 4 年保固,為工業應用提供一致可靠的結果。

產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢