鋁導輪

xiros® 系統解決方案是帶有法蘭滾珠軸承的導輥,由耐磨材料 xirodur B180 製成。與不銹鋼管相比,它們重量減輕約 60%,慣性更小,並且由於是免潤滑軸承,所需的驅動能量更少。 PVC 導輥耐腐蝕、耐介質和極端溫度(-40 至 +80°C),因此使用壽命長。 此外,它們可實現免維護、低摩擦和衛生的乾運行——無需一滴潤滑油。
 
 
產品數量: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

諮詢易格斯

我很樂意親自回答您的問題

顏僑佑 Joe Yen
顏僑佑 Joe Yen

igus-icon-phone+886 4 2358 1000 #167

諮詢及交付

親自
週一至週五:上午 7 點至晚上 8 點
*週六:上午 8 點至中午 12 點
線上
聊天服務
星期一至四:上午 8 時至下午 6 時
星期五:上午 8 時至下午 5 時
星期六:上午 8 時至下午 12 時
WhatsApp 服務
週一至週五:上午 8 點至下午 4 點