igus triflex 經典方形

Square triflex® – The 堅固 Energy Chain for Less Demanding 3D運動s

The square triflex® 能量傳輸保護拖鏈 from igus® is specifically designed for safe 電線電纜 and 軟管 導向 in complex, three-dimensional motion applications.它的矩形形狀提供了增強的穩定性和對外部條件的機械保護-非常適合在惡劣的工業環境和高機械負載下使用。 鍵

優點一目了然:

✅ 矩形幾何圖形 提供最大的穩定性和定義的電纜佈線

✅ 全封閉式設計 – 最佳保護,免受污垢,碎屑和外部影響的防護

✅ 模塊化接頭系統 – 支持 1-,2-或 3 軸移動

✅ 高抗拉強度 – 適用於垂直應用和長行程距離

✅ 無工具組裝拆卸 – 鏈節可輕鬆連接和斷開
 

方形 triflex® 有多種尺寸、彎曲半徑和反向彎曲半徑(RBR),適用於機床、醫療技術等許多行業的應用。由於其封閉式設計,它在髒污環境中特別有效,並可靠地保護敏感的電線電纜。

產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!