SCARA 電纜解決方案 ...

SCARA 電線電纜解決方案 – 高速 SCARA 機器人可靠的電線電纜管理

The igus® SCARA 電線電纜解決方案 是一種創新且耐用的系統,專為 SCARA 機器人安全高效的電線電纜和軟管導向而設計。專為動態應用而設計,即使在高速和較小的移動半徑下也能確保穩定、無迴圈的纜線佈線。

& nbsp; < > < >

優點一目了然:

✅ e-rib reinforcement 用於波紋管 – 防止彎曲和不受控制的移動

✅ 模組化設計 – 易於改造和定制

✅ 兼容所有主要的 SCARA 機器人型號 (例如,EPSON, FANUC, Yamaha)

✅ 提供 ESD 版本 – 適用於靜電敏感環境

✅ 增強現實支持 – 直接現場實現真實規劃

✅ 產品使用壽命長 – 在 igus® 測試實驗室的檢測實驗室使用超過 2.5 萬次測試

SCARA 電纜解決方案由三個主要組成部分組成:

  • 滾珠螺桿連接
  • 固定點連接(旋轉或靜態)
  • 帶有 e-rib 加強的波紋管
產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!