滾珠傳遞單元

Fragile or heavy goods can be moved by 滾珠輸送零件 without great effort.使用 igus® xiros® 滾珠輸送零件,可輕鬆承載高達 1,470 N 的負載,從而使最重的貨物可以在任何方向運輸。我們的 xirodur® 材料具有 耐磨損產品使用壽命。我們的**滾珠輸送零件**提供以下 球直徑5, 8, 12, 15, 22 30 mm. 除了**塑膠**製成的解決方案外,我們還提供帶有不銹鋼輸送球的**滾珠輸送零件**。

產品數量: 0
很遗憾,该分类下目前没有可用商品。您需要支持还是定制化解决方案?使用igus® LiveChat立即获取帮助吧!或者 请给我们留言。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢