滾珠傳遞單元

Fragile or heavy goods can be moved by 滾珠輸送零件 without great effort.使用 igus® xiros® 滾珠輸送零件,可輕鬆承載高達 1,470 N 的負載,從而使最重的貨物可以在任何方向運輸。我們的 xirodur® 材料具有 耐磨損 和 產品使用壽命。我們的**滾珠輸送零件**提供以下 球直徑:5, 8, 12, 15, 22 和 30 mm. 除了**塑膠**製成的解決方案外,我們還提供帶有不銹鋼輸送球的**滾珠輸送零件**。

產品數量: 0
很遺憾,目前此類別中沒有任何商品。您需要支援或客製化解決方案嗎?igus® LiveChat 將立即為您提供協助!或者 給我們發訊息!

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢