igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 中負載應用
- PVC 外護套
- 總隔離網
- 耐油(遵循 DIN EN 50363-4-1)
- 阻燃特性
- 無矽
- chainflex® 等級: 4.4.2.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF240.01.03
(3x0.14)C
典型應用領域
| 往返次數* | 500萬 | 750萬 | 1千萬 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | <10m | ≥10m | <10m | ≥10m | <10m | ≥10m |
| 從/到 [°C] | R min.[係數xd] | R min.[係數xd] | R min.[係數xd] | |||
| +5 / +15 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
| +15 / +60 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
| +60 / +70 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
