耐彎曲電纜的分類

負載行程防油性能扭轉應用
從 1 到 71 至 61 至 41 至 4
負載低1234567最高級
行程懸空應用123456400 米以上
防油性能 無1234最高級
扭轉應用無1234±360°/m

耐彎曲電纜類由4個料號組成:

CF 電纜的彎曲半徑,標示 R 與彎曲線纜.

應力(R 和 V)

  • 1:耐彎曲電線電纜
  • 2:耐彎曲電線電纜
  • 3:用於拖鏈的無特殊結構(例如芯線分層纏繞)的拖鏈相容電線電纜。
  • 4:具有特殊結構的電線電纜,用於在拖鏈中連續運動,中等應力,半徑 7.5 xd,速度高達 3m/s
  • 5:用於拖鏈中連續運動的電線電纜,高應力,半徑 6.8 xd,速度高達 10m/s
  • 6:用於拖鏈中連續運動的電線電纜,最大應力,半徑從 5 xd,速度高達 10m/s
  • 7:用於拖鏈中連續運動的電線電纜 ,最小半徑下的最大應力,室內和室外應用,半徑從 4 xd 起,速度高達 10m/s 及以上
電纜拖鏈的行程,標示以公尺計量。

行程

  • 1:懸空
  • 2:行程長達10m
  • 3:行程長達20m
  • 4:行程長達50m
  • 5:行程長達100m
  • 6:行程長達400m以上

耐油性

  • 1:無耐油性
  • 2:耐油(符合 DIN EN 50363-4-1)
  • 3:耐油(符合 DIN EN 50363-10-2)
  • 4:耐油(符合 DIN EN 60811-2-1 標準,耐有機油(由 DEA 使用 Plantocut 8 S-MB 根據 VDMA 24568 進行測試)
扭轉符號,標示 ±X°。

扭轉

  • 1:無扭轉
  • 2:± 90°,1m 電線電纜長度
  • 3:±180°,1m電線電纜長度
  • 4:± 360°,1m 電線電纜長度

行程****1至6

耐油性****1 至 4

扭轉****1 至 4

理論上,以下等級是可能的:最低 " 等級 1.1.1.1 ",最高 " 等級 7.6.4.3 "

耐彎曲電纜“等級”(ification)是什麼意思?

1.耐彎曲電纜《材料》標準資格

  • 在室溫下以及滑動和懸空應用行程中對拖鏈進行連續彎曲測試。
  • 在低溫下對拖鏈進行連續彎曲測試,行程為 8m(根據材料不同,最低可達 -40°C)
  • 將拖鏈在不同液體介質中進行連續彎曲試驗,行程約 0.5 公尺。
  • 磨損測試磨損測試與鏈條材料結合。

2.耐彎曲電纜「設計」標準資質

  • 在室溫下對拖鏈進行連續彎曲測試,並在滑行和懸空應用行程中進行。半徑明顯小於目錄中後續定義的半徑。
  • 根據設計和材料的不同,對拖鏈進行**連續彎曲試驗,**溫度曲線在 -40°C 至 +60°C 之間變化,滑行行程和半徑小於目錄中稍後定義的值。
  • 在 triflex 拖鏈中**進行連續扭轉測試,**扭轉電線電纜採用 ±180°/m,在帶有 1m triflex 拖鏈的扭轉測試台上進行。
  • 在 6 軸機器人上對具有運動編輯程式的 triflex 拖鏈進行連續扭轉測試。

igus 目前已將拖鏈和耐彎曲電線電纜的測試實驗室全面擴建至 1,030 平方公尺。新標準產品和客製化的拖鏈在70多個不同的測試台上進行永久測試。

3.耐彎曲電纜標準資質

4.耐彎曲電纜「生產優化」標準資格

  • 耐彎電線電纜生產參數的記錄和檢查。
  • 在短而快速的行程中完成拖鏈測試系統中的連續彎曲測試。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢