來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: ABFM-0608-08
- 材質: iglidur® AB
- 形狀: 法蘭型直線軸承
- 尺寸:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 8 mm
- b2 1 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
- 符合ISO 22 196:2011
- 抗菌
- 適用面廣
- 對液體介質有很好的抗性
iglidur® AB | 第一款抗菌的 iglidur® 軸承
通常涉及手動致動擺動單元(門、醫用設施等)。 該材料可減少細菌污染的程度,但是像所有的“抗菌”材料一樣,它並不能完全代替衛生措施。
典型應用領域
公差與測量系統
iglidur® 滑動軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的滑動軸承在設計時可以允許較小的公差。 軸承壁越厚,公差應越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配在具有推薦公差的適當外殼孔中才可以調節內徑。 壓配前直徑最多比內徑多2%。 這樣可實現軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
- 抗菌
- 適用面廣
- 對液體介質有很好的抗性
- 免上油免保養
- 現貨供應的標準系列
通常涉及手動致動擺動單元(門、醫用設施等)。 該材料可減少細菌污染的程度,但是像所有的“抗菌”材料一樣,它並不能完全代替衛生措施。
典型應用領域
- 醫療技術
- 實驗室技術
- 通風系統
- 衛浴傢俱和設備
- 醫療設施上的軸承
適用場合:
| 不適用場合:
|
公差與測量系統
iglidur® 滑動軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的滑動軸承在設計時可以允許較小的公差。 軸承壁越厚,公差應越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配在具有推薦公差的適當外殼孔中才可以調節內徑。 壓配前直徑最多比內徑多2%。 這樣可實現軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
不確定是否合適?