來自2 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 產品型號: J4SM-0405-04
- 材質: iglidur® J4
- 形狀: 套筒軸承
- 尺寸:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- 調整尺寸
- 製造方法: 射出成型
- 產品使用壽命:
耐磨,低定價
- 免上油免保養
- 適合大量生產的高性價比材料
- 摩擦係數低
iglidur® J4 | 低成本材料
公差與測量系統
iglidur® 滑動軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的滑動軸承在設計時可以允許較小的公差。 軸承壁越厚,公差應越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配在具有推薦公差的適當外殼孔中才可以調節內徑。 壓配前直徑最多比內徑多2%。 這樣可實現軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
- 免上油免保養
- 適合大量生產的高性價比材料
- 摩擦係數低
- 對液體介質有很好的抗性
- 低吸水率
公差與測量系統
iglidur® 滑動軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的滑動軸承在設計時可以允許較小的公差。 軸承壁越厚,公差應越大。
Testing methods
裝配
iglidur® 軸承為壓配合軸承。 只有在壓配在具有推薦公差的適當外殼孔中才可以調節內徑。 壓配前直徑最多比內徑多2%。 這樣可實現軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
不確定是否合適?