igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自3 1
- 應用要求: 適合柔性應用
- 外護套: iguPUR
- 總屏蔽
- 阻燃
- 無矽
- 抗UV: 中等
- 耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2 標準)
- chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitCF896.07.04
(4G0.75)C
| Double strokes* | 1 million | 3 million | 5 million |
|---|---|---|---|
| Temperature, | R min. | R min. | R min. |
| from/to [°C] | [Factor x d] | [Factor x d] | [Factor x d] |
| -20 / -10 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| -10 /+70 | 15 | 16 | 17 |
| +70 / +80 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net